Câbles de bus

USB Bus S

Logo Image
Photo du produit
Structure
1x2xAWG28 + 1x2xAWG20
Description

Câble de bus USB S, PUR

Valeurs types

Fréquence

(MHz)

1

10

 

100

200

 

400

Atténuation

(db/10m)

0,45

1,4

 

3,9

6,0

 

8,9

Application

HELUKABEL® USB BUS S chaîne porte-câbles pour le mouvement permanent de jusqu'à 5 m sans répéteur. Les câbles USB classiques subissent rapidement des défaillances car ils ne sont pas conçus pour être en mouvement en permanence. C'est la raison pour laquelle HELUKABEL® a conçu ce câble spécial. La gaine PUR permet à ce modèle de présenter une résistance exceptionnelle aux huiles et graisses courantes, ainsi qu'aux lubrifiants réfrigérants.

Normes et standards
Normes en vigueur :Norme USB 2.0
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

802469

1x2xAWG28 + 1x2xAWG20