Copper Connection Technics

HELUKABEL® CONNECTING SYSTEMS INDUSTRY Profibus plugs SUB-D

Logo Image
Photo du produit
Description

PROFIBUS connectors

Application
The compact design of the bus connectors from the series HELUKABEL® CONNECTING SYSTEMS makes them suitable for use in nearly all Siemens CPU types. A slide switch sets whether the connector will be used as a node or end of segment. The switch can also be operated when the connector is plugged. The switch setting is clearly visible.
Fournitures

SUB-D plug 9 poles, housing and assembly instructions.

Homologations
CE,PNO
Options

We also deliver connectors for other systems like CAN-Bus, DeviceNet or Interbus on request.

Télécharger
Product Sheet

Art.-
Nr.

Kabel-
abgang

Pro-
grammier-
schnitt-
stelle

Dia-
gnose-
funk-
tion

Anschlussart

Geeignet
für Kabel-
aufbau

Geeignet
für
Adertyp

Abmessungen

in mm

VPE

802401

90°

-

-

Schraubklemme

-

massiv und flexibel

64 x 40 x 17

10

803845

90°

-

ja

Schraubklemme

-

massiv und flexibel

64 x 40 x 17

10

802402

90°

ja

-

Schraubklemme

-

massiv und flexibel

64 x 40 x 17

10

803844

90°

ja

ja

Schraubklemme

-

massiv und flexibel

64 x 40 x 17

10

802406

90°

-

-

Crimp

SK/FC

massiv und flexibel

72 x 40 x 17

10

803195

90°

-

ja

Crimp

SK/FC

massiv und flexibel

64 x 40 x 17

10

802407

90°

ja

-

Crimp

SK/FC

massiv und flexibel

72 x 40 x 17

10

803194

90°

ja

ja

Crimp

SK/FC

massiv und flexibel

64 x 40 x 17

10

803356

45°

-

-

Crimp

SK/FC

massiv

95 x 70 x 17

10

803576

45°

-

-

Crimp

SK/FC

flexibel

72 x 40 x 17

10

803357

45°

ja

-

Crimp

SK/FC

massiv

72 x 40 x 17

10

803577

45°

ja

-

Crimp

SK/FC

flexibel

72 x 40 x 17

10

802403

35°

-

-

Schraubklemme

-

massiv und flexibel

54 x 40 x 17

10

802404

35°

ja

-

Schraubklemme

-

massiv und flexibel

54 x 40 x 17

10

802405

axial

-

-

Schraubklemme

-

massiv und flexibel

68 x 39,5 x 17

10

803208

axial

-

-

Crimp

SK/FC

massiv und flexibel

70 x 35 x 17

10