Câble FO breakout souple

HCS

Logo Image
Photo du produit
Description

Câble FO breakout industriel HCS AT-V(ZN)HH

Application

Ce câble fibre optique HELUCOM® HCS est destiné à une pose fixe ou légèrement mobile. Il est conçu pour être utilisé en milieu normal mais aussi dans certaines applications industrielles. La structure serrée facilite grandement la confection des connecteurs, même sur le terrain. Les fibres HCS permettent de réaliser des longueurs de transmission pouvant atteindre 300 m.

Télécharger
Product Sheet

Bezeichnung

Faserzahl

Faserart

Fasertype

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Max.
Querdruck
N / cm

Brandlast

ca. MJ / m

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

AT-V(ZN)HH

4

HCS 200/230

sonstige

1

9,0

800

225,0

100

1,60

76,0

802260