Câble FO universel

conf. DIN VDE 0888

Logo Image
Photo du produit
Structure

Type de conducteur : faisceau de conducteurs Éléments porteurs : fils de verre Type d'armature : fils de verre Matériau de la gaine extérieure : FRNC Couleur gaine extérieure : noir

Propriétés

Corrosivité selon EN 50267-2-3 Absence d'halogène selon CEI 60754-2 Non-inflammabilité selon CEI 60332-1 Densité de fumées dégagées selon CEI 61034 Étanchéité longitudinale selon CEI 60794-1-2-F5 Résistance aux UV

Description

Câble FO à conducteurs en faisceaux HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH OM3

Application

Ces câbles FO HELUCOM®pact se distinguent par une construction filigrane mais robuste. Ils sont adaptés aux câblages extérieurs et intérieurs de bâtiments et d'installations, lorsque la densité des équipements joue un rôle important. Ils sont surtout utiles lorsque la pose doit avoir lieu sans ajout de manchons et en une seule pièce de l'intérieur vers l'extérieur. La gaine extérieure, noire et résistante aux UV, ainsi que la protection anti-rongeurs non métallique les qualifient pour une installation en extérieur. L'absence d'halogènes de la gaine extérieure les rend particulièrement aptes à une installation en intérieur.

Télécharger
Fiche technique

Désignation

Nombre
fibres

Type de fibre

Type de fibre

Nombre de fibres par faisceau

Ø extérieur

env. mm

Traction
max.
N

Rayon courb.
statique min.
mm

Tenue au feu

env. MJ / m

Pression
transv. max.
N / cm

Poids

kg / km

Réf.

A/I-DQ(ZN)BH

4

Multimode G50/125

OM3

4

7,5

1500

150,0

1,10

200

55,0

802247