Ethernet industriel

PROFInet Type B

Logo Image
Photo du produit
Structure
2x2x0,34 qmm (toron)
Description

Industrial Ethernet PROFInet type B SHIPLINE

Valeurs types

Fréquence

(MHz)

10

16

62,5

100

Atténuation

(db/100m)

6,0

7,6

16,0

21,0

Next

(db)

70,0

65,0

55,0

50,0

ACR

(db)

64,0

57,4

39,0

29,0

Application

HELUKAT® PROFInet type B Cat5e SHIPLINE + FESTOON destiné spécialement à la construction navale/offshore voire pour la suspension en guirlande FESTOON. Le modèle SHIPLINE est certifié par la Germanischer Lloyd et conçu pour des applications souples marines et offshore.

Normes et standards
 802185803295
Normes en vigueur :PROFInet GuidelinePROFInet Guideline
UL-Style :CMG 75°C PLTC FT4CMG 75°C ou PLTC ou AWM 21694 600V
Norme CSA :CSA FT 4CSA FT 4
Télécharger
Fiche technique

Réf.

Désignation

802185

2x2x0,34 qmm (toron)

803295

2 x 2 x 0,64 mm (toronné)