Ethernet industriel

ROBUSTFLEX

Logo Image
Photo du produit
Structure
S/FTP 4x2xAWG 26/7 (toron) PUR
Description

Industrial Ethernet HELUKAT® 600IND S/FTP Robustflex, UL

Valeurs types

Fréquence

(MHz)

10

16

62,5

100

200

600

Atténuation

(db/10m)

0,8

1,1

2,2

2,8

4,0

7,4

Next

(db)

80,0

80,0

75,0

72,0

68,0

61,0

ACR

(db)

79,2

78,9

72,8

69,2

64,0

53,6

Application

HELUKAT®600IND Cat 7 Robustflex est un câble Ethernet parfaitement adapté aux environnements industriels rudes grâce à sa gaine extérieure PUR sans halogène. Ce câble est confectionnable avec des connecteurs RJ45 courants (modèle industriel et de bureau), mais aussi avec certains connecteurs D-Sub et M12.

Normes et standards

Selon ISO/CEI 11801, d'après DIN EN 50288-4-2, selon EIA/TIA 568-A, Catégorie 7, non propagateur de la flamme selon CEI 60332-1, densité des fumées dégagées selon CEI 61034, absence d'halogène selon CEI 60754-1, corrosivité selon EN 50267-2-3, résistant aux huiles, AWM 20963 (80°C/30V)

Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

802184

S/FTP 4x2xAWG 26/7 (Litze) PUR