Câbles de bus

Interface AS

Logo Image
Photo du produit
Structure
2x0,86/ 2,5
Description
Câble d'armoire électrique Interface AS, FLIH
Application

Câble d'armoire électrique, interface AS HELUKABEL® FLIH, destiné spécialement au câblage intérieur d'une armoire électrique / d'un pavé de commande / d'un boîtier. Ce câble présente un encombrement réduit par rapport à un câble AS-I « normal » et est ainsi plus facile à positionner dans le boîtier. Ce modèle est conçu avec la technique de pénétration, qui permet l'établissement rapide des contacts requis. Des modules spéciaux destinés aux armoires électriques et compatibles avec ce câble sont disponibles dans le commerce.

Normes et standards
Normes en vigueur :Norme ASI
UL-Style :UL-Style 2444 (80°C/300V)
Downloads
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

802183

2x0,86/ 2,5