Câbles bus

Profibus PA

Logo Image
Photo du produit
Structure
1x2x1,0/2,55 mm
Description
Profibus PA, armé
Valeurs types

39

kHz

3,0

dB/Km

Application

HELUKABEL® Profibus PA armé est utilisé dans les zones qui accueillent des rongeurs, rats ou ragondins notamment, mais il offre également une protection supplémentaire contre toutes les autres contraintes mécaniques extérieures grâce à une armature en ruban d'acier. La couleur bleue caractérise la pose en zone Ex (et ATEX/classe II, EX-i/EN 60079-14).

La couleur noire correspond normalement aux autres utilisations.

Normes et standards
 802180802181
Normes en vigueur :Profibus conforme à DIN 19245 T3 et EN 50170Profibus conforme à DIN 19245 T3 et EN 50170
Télécharger
Fiche technique

Réf.

Désignation

802180

1x2x1,0/2,55 mm

802181

1 x 2 x 1,0/2,55 mm