Câbles de bus

Profibus

Logo Image
Photo du produit
Structure

1x2x0,75 mm (toron)

Description

Profibus, SHIPLINE et haute température

Valeurs types

9,6

kHz

<

2,5

dB/Km

38,4

kHz

<

4,0

dB/Km

4

MHz

<

22,0

dB/Km

16

MHz

<

42,0

dB/Km

Application

HELUKABEL® Profibus Shipline est destiné aux applications de construction navale/offshore et certifié par la Germanischer LLoyd. L'âme câblée permet de le déplacer à l'occasion.

La version haute température est utilisée dans des conditions extrêmes de température, en pose fixe, par ex. à proximité d'un four chauffé ou d'une opération de soudage.

Normes et standards
 802178802179
Normes en vigueur :Profibus conforme à DIN 19245 T3 et EN 50170Profibus conforme à DIN 19245 T3 et EN 50170
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

802178

1x2x0,75 mm (Litze)

802179

1x2x0,64 mm