Câble LAN

Catégorie 5e

Logo Image
Photo du produit
Structure

F/UTP 4x2xAWG 26/7(toron) PVC, UL

Description

HELUKAT® 200 F/UTP souple, UL

Valeurs types

Fréquence

(MHz)

10

16

62,5

100

200

Atténuation

(db/10m)

0,9

1,2

2,4

3,1

3,9

Next

(db)

62,0

60,0

50,0

48,0

45,0

ACR

(db)

61,1

58,8

47,6

44,9

41,1

Application

Les câbles de données HELUKAT®200 sont utilisés dans le secteur tertiaires de réseaux, en tant que câbles patch et câbles de raccordement. Ils se distinguent par des réserves de puissance importantes et des performances exceptionnelles. Ils peuvent ainsi prendre en charge des services de type Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s ou RNIS sans aucun problème. Grâce à leur structure optimisée, les câbles de la série HELUKAT®200 s'équipent facilement et rapidement avec tous les connecteurs RJ45 courants. La gaine spéciale en PVC a permis l'homologation UL de ce modèle.

Normes et standards

Selon ISO/CEI 11801, selon EN 50173, selon EIA/TIA 568-A, catégorie 5e, non-propagateur de flamme selon CEI 60332-1, densité des fumées dégagées selon CEI 61034, CMX 444

Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

802173

F/UTP 4x2xAWG 26/7(Litze) PVC, UL