Câble LAN

Catégorie 5e

Logo Image
Photo du produit
Structure
U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC, UL
Description
HELUKAT® 155 U/UTP âme massive, UL
Valeurs types
Fréquence(MHz)101662,5100155
Atténuation(db/100m)6,17,715,219,922,7
Next(db)65,063,053,040,037,0
ACR (db)58,955,337,820,114,3
Application
Les câbles de données HELUKAT®155 sont utilisés dans le secteur tertiaire, ainsi que dans le secteur secondaire d'un réseau. Ils se distinguent par des réserves de puissance importantes et des performances exceptionnelles. Ils peuvent ainsi prendre en charge des services de type Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s ou RNIS sans aucun problème. De la même manière, les propriétés mécaniques combinées à une construction optimisée permettent de les utiliser aussi dans des caniveaux et des chemins de câbles exigus. Le mélange spécial dont la gaine est composée permet à cette structure d'être homologuée UL.
Normes et standards

Selon ISO/CEI 11801, selon EN 50173, selon EIA/TIA 568-A, catégorie 5e, non-propagateur de flamme selon CEI 60332-1, densité des fumées dégagées selon CEI 61034, CMX 444

Downloads
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

802171

U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC, UL