Câbles multimédia

Catégorie 8

Logo Image
Photo du produit
Structure

S/FTP 4x2xAWG 22/1 FRNC

Description
HELUKAT® 1500 S/FTP âme massive
Valeurs types

 

Fréquence(MHz)101662,5100200300600100012001500
Atténuation(db/100m)4,26,312,716,521,527,541,754,459,866,2
Next(db)110,0110,0110,0110,0110,0105,095,085,080,074,0
ACR (db)105,8103,797,393,588,577,553,330,622,27,8
Application

Les câbles de données HELUKAT®1500 sont utilisés dans le secteur tertiaire, ainsi que dans le secteur secondaire d'un réseau. Ils se distinguent par des réserves de puissance importantes et des performances exceptionnelles. Ils peuvent ainsi prendre en charge des services de type 10 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s ou RNIS sans aucun problème. Cela signifie que cette série prend en charge les applications du domaine multimédia (TV, vidéo, données, communication) sans aucun problème. De la même manière, les propriétés mécaniques combinées à une construction optimisée permettent de les utiliser aussi dans des caniveaux et des chemins de câbles exigus.

Normes et standards

Selon ISO/CEI 11801, selon EN 50173, selon EIA/TIA 568-A, catégorie 7e, non-propagateur de flamme selon CEI 60332-3, densité des fumées dégagées selon CEI 61034, absence d'halogène selon CEI 60754-2, corrosivité selon EN 50267-2-3

Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

802169

S/FTP 4x2xAWG 22/1 FRNC