Câble LAN, pose ent. / armé

Catégorie 7e

Logo Image
Photo du produit
Structure

S/FTP 4x2xAWG 23/1 FRNC/PE

Description

HELUKAT® 600AE S/FTP âme massive, armé/pose souterraine

Valeurs types

Fréquence

(MHz)

10

16

62,5

100

200

300

600

900 1000

Atténuation

(db/100m)

5,6

7,1

13,9

17,5

25,2

32,1

44,9

55,0 58,0

Next

(db)

100,0

100,0

96,0

94,0

88,0

84,0

73,0

71,0 69,0

ACR

(db)

94,4

92,9

82,1

76,5

62,8

51,9

28,1

16,0 9,0
Application

Les câbles de données HELUKAT®600 sont utilisés dans le secteur tertiaire, ainsi que dans le secteur secondaire d'un réseau. Ils se distinguent par des réserves de puissance importantes et des performances exceptionnelles. Ils peuvent ainsi prendre en charge des services de type Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s ou RNIS sans aucun problème. La série HELUKAT® 600AE, de par sa double gaine en FRNC/PE et à la protection anti-rongeurs, est particulièrement adaptée à la pose en extérieur et la pose enterrée.

Normes et standards

Selon ISO/CEI 11801, selon EN 50173, selon EIA/TIA 568-A, catégorie 7

Télécharger
Fiche technique

Réf.

Désignation

802168

S/FTP 4x2xAWG 23/1 FRNC/PE