Câble LAN, pose enterrée

Catégorie 7e

Logo Image
Photo du produit
Structure

S/FTP 4x2xAWG 23/1 pose souterraine

Description

HELUKAT® 600E S/FTP âme massive, pose souterraine

Valeurs types

Fréquence

(MHz)

10

16

62,5

100

200

300

600

900 1000

Atténuation

(db/100m)

5,6

7,1

13,9

17,5

25,2

32,1

44,9

55,0 58,0

Next

(db)

100,0

100,0

96,0

94,0

88,0

84,0

73,0

71,0 69,0

ACR

(db)

94,4

92,9

82,1

76,5

62,8

51,9

28,1

16,0 9,0
Application

Les câbles de données HELUKAT®600 sont utilisés dans le secteur tertiaire, ainsi que dans le secteur secondaire d'un réseau. Ils se distinguent par des réserves de puissance importantes et des performances exceptionnelles. Ils peuvent ainsi prendre en charge des services de type Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s ou RNIS sans aucun problème. Grâce à sa double gaine en PVC résistante au froid, la série HELUKAT® 600E est prédestinée pour la pose en extérieur et la pose enterrée.

Normes et standards

Selon ISO/CEI 11801, selon EN 50173, selon EIA/TIA 568-A, catégorie 7, non-propagateur de flamme selon CEI 60332-1, densité des fumées dégagées selon CEI 61034, UL 1581 VW-1

Télécharger
Fiche technique

Réf.

Désignation

802167

S/FTP 4x2xAWG 23/1 pose souterraine