Electrical Equipment

HELUKABEL® Network Distribution Racks Accessories

Logo Image
Photo du produit
Description

Bloc multiprise 19" de la série HELU Line

Valeurs types
Série HELU Line
Caractéristiques
Boîtier en U stable, en aluminium, inserts de prises en polyamide à Aufbau modulaire avec orientation à 45°. Angle de fixation orientable par paliers de 90°. Câble d'alimentation HO5VV-F 3G1,5 mm² (250 V/16 A), longueur : 2,0 m. Finition conforme aux normes DIN VDE 0620/05.92, DIN 49440 (prises), E DIN VDE 0675 partie 6 (protecteur de surtension) et EN 133200:1994 (filtre). Couleur des éléments en plastique : gris, similaire à RAL 7035.
Downloads
Product Sheet

Beschreibung

Geeignet für Be-/Entlüftung

Material

Höhe

mm

Für Schrankbreite

mm

Für Schranktiefe

mm

Art.-Nr.

VPE

Sockel

ja

Stahlblech, lichtgrau RAL 7035

100

600

600

801876

1

Sockel

ja

Stahlblech, lichtgrau RAL 7035

100

600

800

801881

1

Sockel

ja

Stahlblech, lichtgrau RAL 7035

100

800

800

801674

1