Câbles de bus

Profibus SK

Logo Image
Photo du produit
Structure

1x2x0,64 mm (toron)

Description
Profibus SK, chaîne porte-câbles
Valeurs types

9,6

kHz

<

3,0

dB/Km

38,4

kHz

<

5,0

dB/Km

4

MHz

<

25,0

dB/Km

16

MHz

<

52,0

dB/Km

Application

HELUKABEL® Profibus SK pour chaîne porte-câbles présente une structure spécialement destinée à la confection avec l'outil rapide de Siemens et au mouvement permanent dans les chaînes porte-câbles. La gaine en PUR lui confère une excellente résistance aux huiles minérales et aux graisses courantes, ainsi qu'aux lubrifiants réfrigérants. Il est possible de choisir entre deux couleurs selon l'application concernée : pétrole et violet.

Normes et standards
81906801659
Normes en vigueur :Profibus conforme à DIN 19245 T3 et EN 50170Profibus conforme à DIN 19245 T3 et EN 50170
UL-Style :CMX 75°C (blindé)CMX 75°C (blindé)
Norme CSA :CSA FT1CSA FT1
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

801659

1x2x0,64 mm (Litze)

81906

1x2x0,64 mm (Litze)