Ethernet industriel

PROFInet Type B

Logo Image
Photo du produit
Structure
2x2x0,75 mm (toron) + 4x1,5qmm
Description

Industrial Ethernet PROFInet type B hybride

Valeurs types

Fréquence

(MHz)

10

16

62,5

100

Atténuation

(dB/100m)

6,3

8,0

16,5

21,3

Next

(db)

50,0

47,0

38,4

35,3

ACR

(db)

43,7

39,0

21,5

13,7

Application

HELUKAT® PROFInet Type B Cat 5e hybride, grande souplesse d'utilisation. Ce câble correspond au PROFInet Type B, avec alimentation en courant intégrée dans un câble exempt d'halogène et ignifugé.

Normes et standards
Normes en vigueur :PROFInet Guideline
UL-Style :UL Style 21282
Télécharger
Fiche technique

Réf.

Désignation

801651

2x2x0,75 mm (toron) + 4x1,5qmm