Câble FO d'extérieur

conf. DIN VDE 0888

Logo Image
Photo du produit
Structure

Type de conducteur : conducteurs en faisceau Élément support FO Éléments porteurs : fils de verre Matériau de la gaine extérieure : PE Couleur gaine extérieure : noir

Propriétés

Corrosivité selon EN 50267-2-3 Absence d'halogène selon CEI 60754-2 Étanchéité longitudinale selon CEI 60794-1-2-F5 Résistant aux UV

Description

Câble FO d'extérieur A-DQ(ZN)2Y, torsadé

Application

Ces câbles HELUCOM® FO se distinguent par une construction extrêmement favorable au montage et résistante à la traction. Le faisceau central de conducteurs et les éléments de remplissage sont insérés dans un film gonflant, dont les propriétés assurent la décharge de traction et l'étanchéité longitudinale du câble. La fabrication de ces câbles est d'autre part exempte de graisse, il est donc inutile de devoir essuyer des traces de gel. Cette construction est destinée particulièrement aux installations enterrées, dans des tubes et des conduits soumis à des contraintes de traction et de pressions transversales supérieures à la moyenne, mais pas aux attaques de rongeurs.

Downloads
Product Sheet

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Fasertyp

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

A-DQ(ZN)2Y

24

Multimode G50/125

OM2

12

10,0

2500

200,0

2,50

400

70,0

80156

A-DQ(ZN)2Y

24

Multimode G62,5/125

OM1

12

10,0

2500

200,0

2,50

400

70,0

80172

A-DQ(ZN)2Y

24

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

10,0

2500

200,0

2,50

400

70,0

80139

A-DQ(ZN)2Y

36

Multimode G50/125

OM2

12

10,0

2500

200,0

2,50

400

70,0

80448

A-DQ(ZN)2Y

36

Multimode G62,5/125

OM1

12

10,0

2500

200,0

2,50

400

70,0

80449

A-DQ(ZN)2Y

36

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

10,0

2500

200,0

2,50

400

70,0

80450

A-DQ(ZN)2Y

48

Multimode G50/125

OM2

12

10,0

2500

200,0

2,50

400

70,0

80447

A-DQ(ZN)2Y

48

Multimode G62,5/125

OM1

12

10,0

2500

200,0

2,50

400

70,0

80446

A-DQ(ZN)2Y

48

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

10,0

2500

200,0

2,50

400

70,0

80445

A-DQ(ZN)2Y

60

Multimode G50/125

OM2

12

10,0

2500

200,0

2,50

400

70,0

80159

A-DQ(ZN)2Y

60

Multimode G62,5/125

OM1

12

10,0

2500

200,0

2,50

400

70,0

80175

A-DQ(ZN)2Y

60

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

10,0

2500

200,0

2,50

400

70,0

80142

A-DQ(ZN)2Y

72

Multimode G50/125

OM2

12

10,5

2500

210,0

2,60

400

75,0

80444

A-DQ(ZN)2Y

72

Multimode G62,5/125

OM1

12

10,5

2500

210,0

2,60

400

75,0

80443

A-DQ(ZN)2Y

72

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

10,5

2500

210,0

2,60

400

75,0

80442

A-DQ(ZN)2Y

84

Multimode G50/125

OM2

12

11,5

2700

230,0

3,30

400

110,0

80160

A-DQ(ZN)2Y

84

Multimode G62,5/125

OM1

12

11,5

2700

230,0

3,30

400

110,0

80176

A-DQ(ZN)2Y

84

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

11,5

2700

230,0

3,30

400

110,0

80143

A-DQ(ZN)2Y

96

Multimode G50/125

OM2

12

11,5

2700

230,0

3,30

400

110,0

80441

A-DQ(ZN)2Y

96

Multimode G62,5/125

OM1

12

11,5

2700

230,0

3,30

400

110,0

80440

A-DQ(ZN)2Y

96

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

11,5

2700

230,0

3,30

400

110,0

80439

A-DQ(ZN)2Y

108

Multimode G50/125

OM2

12

13,0

2700

260,0

4,00

400

130,0

80161

A-DQ(ZN)2Y

108

Multimode G62,5/125

OM1

12

13,0

2700

260,0

4,00

400

130,0

80177

A-DQ(ZN)2Y

108

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

13,0

2700

260,0

4,00

400

130,0

80144

A-DQ(ZN)2Y

120

Multimode G50/125

OM2

12

13,0

2700

260,0

4,00

400

130,0

80162

A-DQ(ZN)2Y

120

Multimode G62,5/125

OM1

12

13,0

2700

260,0

4,00

400

130,0

80178

A-DQ(ZN)2Y

120

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

13,0

2700

260,0

4,00

400

130,0

80146

A-DQ(ZN)2Y

144

Multimode G50/125

OM2

12

14,0

2700

280,0

5,00

400

150,0

80438

A-DQ(ZN)2Y

144

Multimode G62,5/125

OM1

12

14,0

2700

280,0

5,00

400

150,0

80437

A-DQ(ZN)2Y

144

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

14,0

2700

280,0

5,00

400

150,0

80436