Copper Processing Technic

Stripping Tools

Logo Image
Photo du produit
Description
Dénudeur pour câbles PROFInet
Application
Pour dénuder les types de câbles spéciaux PROFInet de types A, B, C.
Normes et standards
  • Dénudage à trois niveaux de la gaine, du blindage et l'âme
  • Cassettes à lames installables des deux côtés
  • Utilisation standard pour les câbles PROFInet de 6,5 mm de diamètre extérieur
  • Utilisation variable de l'outil grâce à un support vissé réglable ou au changement de la cassette à lames pour d'autres types de câbles, comme des câbles coaxiaux, par exemple
Fournitures
Outil de dénudage avec jeu de lames vertes et bloc de réglage. D'autres jeux de lames sont disponibles en option pour divers diamètres.
Options
Cassettes à lames pour d'autres types de câbles ou d'autres Aufbaus
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

801497

Abisolierwerkzeug SK Profinet