Câble FO d'extérieur

conf. DIN VDE 0888

Logo Image
Photo du produit
Structure

Type de conducteur : faisceau de conducteurs Éléments porteurs : fils de verre Matériau de la gaine extérieure : PE Couleur gaine extérieure : noir

Propriétés

Corrosivité : selon EN 50267-2-3 Absence d'halogène selon CEI 60754-2 Étanchéité longitudinale selon CEI 60794-1-2-F5 Résistance aux UV

Description

Câble FO d'extérieur A-DQ(ZN)2Y, central

Application

Ces câbles HELUCOM® FO se distinguent par une construction extrêmement favorable au montage. Le faisceau central de conducteurs est inséré dans un film gonflant, dont les propriétés assurent la décharge de traction et l'étanchéité longitudinale du câble. La fabrication de ces câbles est d'autre part exempte de graisse, il est donc inutile de devoir essuyer des traces de gel. Cette construction est destinée particulièrement aux installations enterrées, dans des tubes et des conduits soumis à des attaques de rongeurs.

Télécharger
Fiche technique

Désignation

Nombre
fibres

Type de fibre

Type de fibre

Nombre de fibres par faisceau

Ø extérieur

env. mm

Traction
max.
N

Rayon courb.
statique min.
mm

Tenue au feu

env. MJ / m

Pression
transv. max.
N / cm

Poids

kg / km

Réf.

A-DQ(ZN)2Y

2

Multimode G50/125

OM2

2

8,8

1500

130,0

1,60

250

40,0

80148

A-DQ(ZN)2Y

2

Multimode G62,5/125

OM1

2

8,8

1500

130,0

1,60

250

40,0

80164

A-DQ(ZN)2Y

2

E9/125 monomode

ITU-T G.652

2

8,8

1500

130,0

1,60

250

40,0

80131

A-DQ(ZN)2Y

4

Multimode G50/125

OM2

4

8,8

1500

130,0

1,60

250

40,0

80149

A-DQ(ZN)2Y

4

Multimode G62,5/125

OM1

4

8,8

1500

130,0

1,60

250

40,0

80165

A-DQ(ZN)2Y

4

E9/125 monomode

ITU-T G.652

4

8,8

1500

130,0

1,60

250

40,0

80132

A-DQ(ZN)2Y

6

Multimode G50/125

OM2

6

8,8

1500

130,0

1,60

250

40,0

80150

A-DQ(ZN)2Y

6

Multimode G62,5/125

OM1

6

8,8

1500

130,0

1,60

250

40,0

80166

A-DQ(ZN)2Y

6

E9/125 monomode

ITU-T G.652

6

8,8

1500

130,0

1,60

250

40,0

80133

A-DQ(ZN)2Y

8

Multimode G50/125

OM2

8

8,8

1500

130,0

1,60

250

40,0

80151

A-DQ(ZN)2Y

8

Multimode G62,5/125

OM1

8

8,8

1500

130,0

1,60

250

40,0

80167

A-DQ(ZN)2Y

8

E9/125 monomode

ITU-T G.652

8

8,8

1500

130,0

1,60

250

40,0

80134

A-DQ(ZN)2Y

12

Multimode G50/125

OM2

12

8,8

1500

130,0

1,60

250

40,0

80153

A-DQ(ZN)2Y

12

Multimode G62,5/125

OM1

12

8,8

1500

130,0

1,60

250

40,0

80169

A-DQ(ZN)2Y

12

E9/125 monomode

ITU-T G.652

12

8,8

1500

130,0

1,60

250

40,0

80136

A-DQ(ZN)2Y

16

Multimode G50/125

OM2

16

8,8

1500

130,0

1,80

250

70,0

80154

A-DQ(ZN)2Y

16

Multimode G62,5/125

OM1

16

8,8

1500

130,0

1,80

250

70,0

80170

A-DQ(ZN)2Y

16

E9/125 monomode

ITU-T G.652

16

8,8

1500

130,0

1,80

250

70,0

80137

A-DQ(ZN)2Y

24

Multimode G50/125

OM2

24

8,8

1500

130,0

1,80

250

70,0

80155

A-DQ(ZN)2Y

24

Multimode G62,5/125

OM1

24

8,8

1500

130,0

1,80

250

70,0

80171

A-DQ(ZN)2Y

24

E9/125 monomode

ITU-T G.652

24

8,8

1500

130,0

1,80

250

70,0

80138