Technic of Fibre Optic Measurement

HCS 200/230µm

Logo Image
Photo du produit
Désignation
Mallette d'instruments de mesure HCS avec adaptateur F-SMA
Description
Mallette d'appareils de mesure HCS
Application
Les propriétés hors du commun et l'accouplement précis aux fibres optiques montées grâce au système d'adaptateurs interchangeables autorisent l'emploi de cet émetteur-récepteur de mesures dans un grand nombre d'Anwendungs, comme les contrôles d'installations et de qualité, les mesures d'affaiblissement au niveau des fibres optiques, les études en laboratoire ou la vérification des émetteurs et récepteurs optiques.
Normes et standards

Appareil de mesure OPM1 :


  • appareil de mesure de la puissance optique
  • Longueurs d'ondes étalonnées à 660 et 850 nm
  • Raccord d'adaptateur interchangeable M12
  • Écran LC de 25 sur 50 mm
  • Châssis en plastique
  • Housse de protection en plastique rigide
  • Simplicité d'utilisation

Émetteur de mesures MS100HU :


  • source de courant stabilisée
  • Modulation de fréquence à 1, 10, 20 kHz
  • Prise de raccordement BNC
  • Batterie à 9 V ou boîtier d'alimentation ext.
  • Écran LC de 25 sur 50 mm
  • Châssis en plastique
  • Housse de protection en plastique rigide
  • Simplicité d'utilisation
Caractéristiques
La sortie de cet émetteur de mesures est une source de courant modulable qui génère une puissance de sortie optique stabilisée au moyen d'un adaptateur LED. Grâce à la technologie appliquée des microprocessus, cet appareil permet de mesurer deux longueurs d'ondes, ainsi que d'afficher la puissance absolue en µW ou en dBm. Pour les mesures de puissance relative, le résultat est exprimé en dB. Un système d'adaptateurs interchangeables permet le raccordement de tous les connecteurs pour fibre optique courants. Des systèmes comme TOCP 255/F07, F-SMA, ST, HFBR, F05 ou SC sont disponibles.
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

801465

Messgerätekoffer HCS

801468

Messgerätekoffer HCS/ HFBR 4521

801467

Messgerätekoffer HCS/ TOCP 155/F05

801466

Messgerätekoffer HCS/ ST