Network Distribution Racks

HELUKABEL® Network Distribution Racks 42 HE

Logo Image
Photo du produit
Description
Armoire de distribution à poser sur le sol 19", ECO
Normes et standards

Details

  • Châssis de base poli
  • Gris clair RAL 7035
  • Passage de câbles possible au choix par le haut ou le bas de la paroi arrière située dans le fond ou le couvercle de l'armoire
  • Prémontage du rail de mise à la terre, du rail d'équipotentialité, de la réglette à prises, de la barre de guidage de câbles

Dissipation thermique

  • Dissipation d'énergie via la surface du châssis jusqu'à 450 W (en cas de différence de température égale à 15°C)
Fournitures
  • Châssis de base
  • 2 profils de 19" de grilles perforées
  • 4 rails de modules
  • 1 couvercle avec ouïes d'aération
  • 1 porte avant, ouvrante vers l'intérieur, verre de sécurité trempé, avec levier oscillant et serrure
  • 1 porte arrière, ouvrante vers l'intérieur, constituée d'une tôle d'acier
  • 2 panneaux latéraux amovibles
  • 4 pieds de mise à niveau
  • 1 barrette à brosse
  • 3 couvercles pleins
  • 1 jeu d'écrous cage M6
  • 1 jeu de vis M6x20
  • Armoire entièrement mise à la terre
Downloads
Product Sheet

Breite

mm

Höhe

mm

Tiefe

mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE)

Ausführung

VPE

Art.-Nr.

800

1980

800

42

Stahltür hinten, Glastür vorne

1

801425

600

1980

600

42

Stahltür hinten, Glastür vorne

1

804051

600

1980

800

42

Stahltür hinten, Glastür vorne

1

803480