Fibre Optic Connection Technics

HELUCOM CONNECTING SYSTEMS INDUSTRY Outlet 2xSCdx IP 65

Logo Image
Photo du produit
Désignation
Prise en plastique Industrial Ethernet IP 65, SCdx POF/HCS/MM
Description
Prise en plastique Industrial Ethernet IP 65, SCdx POF/HCS/MM
Application
Prise de raccordement pour données très solide (blindée) réservée aux conditions extrêmes. Elle se caractérise par son boîtier très solide en plastique et résiste à toutes les sollicitations mécaniques, telles que les vibrations, les chocs et les efforts tranchants. Cette prise peut être installée soit au niveau du distributeur de la machine, soit directement sur la machine (MA) en tant qu'unité de raccordement montée sur une paroi.
Normes et standards
SYSTÈMES DE CONNEXION INDUSTRIELS HELUCOM® Composants adaptés aux Anwendungs mettant en œuvre des fibres POF, HCS et multimodes (980/1 000 µm, 200/230 µm, 50/125 µm et 62,5/125 µm). Également conformes aux modèles MICE, aux prescriptions CEM selon la norme DIN EN 61000 et aux exigences de la classe de protection du boîtier IP 65. Cette prise supporte des températures de fonctionnement allant de 0°C à +70°C.
Downloads
Product Sheet

Art.-Nr.

Typ

VPE

801421

LWL-Dose 2xSCdx IP 65

5