Fibre Optic Connection Technics

HELUCOM CONNECTING SYSTEMS INDUSTRY Patchcables I-V(ZN)HH 2K 200/230µm

Logo Image
Photo du produit
Structure
Câble de connexion I-V(ZN)HH 2K 200/230 µm (HCS)
Description
Câble de connexion à fibres HCS (câble d'alimentation sans coupure)
Application
Les câbles de connexion HCS (Hard Clad Silica) HELUCOM® sont tout spécialement utilisés dans la construction de machines et d'installations pour le raccordement du système de pilotage à l'entraînement, par exemple. D'ailleurs, des systèmes tels que LIGHTBUS s'appuient sur les fibres HCS. Les câbles d'alimentation sans coupure HCS se caractérisent par une Aufbau beaucoup plus solide que les câbles à fibres optiques courants. La version avec une gaine en FRNC a été conçue pour des conditions normales d'utilisation mobile.
Options
Il vous suffit d'en faire la demande et nous vous proposerons ces câbles de connexion dans d'autres longueurs et avec d'autres types de connecteurs. Pour un usage dans des environnements industriels extrêmes, nous ne livrons que des câbles dotés d'une gaine renforcée en polyuréthane ou en polyéthylène.
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Seite 1

Seite 2

Faserart

Länge

m

VPE

801415

ST

ST

HCS 200/230

2

10

801416

HFBR 4521 simplex

HFBR 4521 simplex

HCS 200/230

2

10

801414

F-SMA

F-SMA

HCS 200/230

2

10

801476

F07 duplex

F07 duplex

HCS 200/230

2

10