Fibre Optic Connection Technics

HELUCOM CONNECTING SYSTEMS Accessories POF + HCS plugs

Logo Image
Photo du produit
Description
Connecteurs industriels POF, HCS et multimodes
Application

Les connecteurs pour fibre optique servent de liaisons ou de connexions détachables au niveau des sorties des appareils ou des centres de distribution. Les types décrits ici sont spécialement conçus pour les environnements industriels (à faible ou forte charge). Ils se raccordent en toute simplicité sur le terrain et sont disponibles, selon leur type, en version serrée, sertie, collée ou Hot Plate. Selon l'IAONA, les connecteurs ST ou F-SMA sont considérés comme des standards.

Fournitures
Connecteurs (en partie avec douille, sertissage)
Options
Nous livrons également sur demande d'autres types de connecteurs
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Typ

Geeignet für Faserart

VPE

801378

HFBR 4501grau, simplex

POF 980/1000

50

801379

HFBR 4511 blau, simplex

POF 980/1000

50

801380

HFBR 4503 grau, simplex

POF 980/1000

50

801381

HFBR 4513 blau, simplex

POF 980/1000

50

801382

HFBR 4532 latch, simplex

POF 980/1000

50

800713

HFBR 4533 blau, simplex

POF 980/1000

50

800714

HFBR 4531 schwarz, simplex

POF 980/1000

50

801387

HFBR 4506 grau, duplex

POF 980/1000

50

801388

HFBR 4516 latch, duplex

POF 980/1000

50

801383

F05 simplex, schleifen+Polieren

POF 980/1000

50

801384

F05 simplex, hotplate

POF 980/1000

50

801386

TOCP 255 duplex

POF 980/1000

50

801385

F07 duplex, hotplate

POF 980/1000

50

801390

ST

POF 980/1000

50

801420

SC-Duplex

POF 980/1000

50

82821

F-SMA 2,2mm

POF 980/1000

50

801389

F-SMA 6,0mm

POF 980/1000

50

801832

HFBR 4521 blau simplex, für 2,2mm

HCS 200/230

50

801392

HFBR 4521 schwarz simplex, für 2,2mm

HCS 200/230

50

801393

F05 simplex, für 2,2mm

HCS 200/230

50

801394

F07 duplex, für 2,2mm

HCS 200/230

50

801396

ST

HCS 200/230

50

801419

SC-Duplex

HCS 200/230

50

801395

F-SMA 2,2mm

HCS 200/230

50

801418

SC-Duplex

Multimode

50