Patch Cables PROFInet A

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS INDUSTRY Patchcables PROFInet A RJ45 HARTING HAN 3A IP67

Logo Image
Photo du produit
Description

Câble de manœuvre RJ45 HARTING HAN® 3A IP67, PROFInet A, pose fixe

Normes et standards
SYSTÈMES DE CONNEXION HELUKAT® Composants système jusqu'à 100 MHz de la catégorie 5, conformes aux normes ISO 11801 1ère édition, EN 50173-3 et EIA/TIA 568 B. Selon la directive PROFInet en version 1.8.
Caractéristiques

Câble de connexion servant à raccorder des Anwendungs Ethernet de catégorie de protection IP67 à l'aide de connecteurs RJ45, conformément à la norme ISO/CEI 11801. Utilisable avec des câblages à installer de façon fixe.

Options
Il vous suffit d'en faire la demande et nous vous proposerons d'autres longueurs, câbles de relais ou types de connecteurs.
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

801342

grün

0,5

10

801343

grün

1,0

10

801344

grün

2,0

10

801345

grün

3,0

10

801346

grün

5,0

10

801347

grün

10,0

10

801365

grün

15,0

10

801366

grün

50,0

5

801367

grün

100,0

1