Patch Cables PROFInet C

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS INDUSTRY Patchcables PROFInet C RJ45 HARTING HAN 3A IP67

Logo Image
Photo du produit
Description

Câble de manœuvre RJ45 HARTING HAN® 3A IP67, PROFInet C, chaîne d'entraînement

Normes et standards
SYSTÈMES DE CONNEXION HELUKAT® Composants système jusqu'à 100 MHz de la catégorie 5, conformes aux normes ISO 11801 1ère édition, EN 50173-3 et EIA/TIA 568 B. Selon la directive PROFInet en version 1.8.
Caractéristiques
  • Pour chaînes d'entraînement
  • Rayon de courbure 7,5 x diamètre extérieur max.
  • Vitesse maximale de progression 240 m/min
  • Course maximale 10 m
  • Accélération maximale 4 m/s²
  • Nombre minimal de cycles de courbure 5 millions
  • Température de fonctionnement de -40°C à +80°C
  • Taux max. de transfert des données 100 Mbit/s
  • Distance maximale de transmission du concentrateur au terminal 100 m
  • Approprié pour les Anwendungs à forte charge.
Options
Il vous suffit d'en faire la demande et nous vous proposerons d'autres longueurs, câbles de relais ou types de connecteurs.
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

801332

grün

0,5

10

801333

grün

1,0

10

801334

grün

2,0

10

801335

grün

3,0

10

801336

grün

5,0

10

801337

grün

10,0

10