Patch Cables LAN-Industry

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS INDUSTRY Patchcables Ind.Ethernet RJ45 PHOENIX IP20

Logo Image
Photo du produit
Description

Câble de manœuvre RJ45 PHOENIX Variosub pour réseaux locaux industriels IP20 (chaîne d'entraînement)

Normes et standards
SYSTÈMES DE CONNEXION HELUKAT® Composants système jusqu'à 100 MHz de la catégorie 5, conformes aux normes ISO 11801 1ère édition, EN 50173-3 et EIA/TIA 568 B. Selon le " Industrial Ethernet Guide ", version 4.0, édité par l'IAONA.
Caractéristiques
  • Pour chaînes d'entraînement
  • Rayon de courbure 7,5 x diamètre extérieur max.
  • Vitesse maximale de progression 180 m/min
  • Course maximale 6 m
  • Accélération maximale 5 m/s²
  • Nombre minimal de cycles de courbure 10 millions
  • Température de fonctionnement de -40°C à +80°C
  • Taux max. de transfert des données 100 Mbit/s
  • Distance maximale de transmission du concentrateur au terminal 30 m
  • Approprié pour les Anwendungs à faible charge.
Options
Il vous suffit d'en faire la demande et nous vous proposerons d'autres longueurs, câbles de relais ou types de connecteurs.
Downloads
Product Sheet

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

801326

grün

0,5

10

801327

grün

1,0

10

801328

grün

2,0

10

801329

grün

3,0

10

801330

grün

5,0

10

801331

grün

10,0

10