Patch-Panels INDUSTRIAL ETHERNET

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS INDUSTRYTop hat rail 1HE, modular

Logo Image
Photo du produit
Description

Répartiteur pour rails en cuivre, modulaire

Application

Unité de raccordement et de distribution pour les installations sur rails, comme les armoires électriques, dans le domaine de la transmission numérique et analogique d'images, de données et de voix. Du fait de sa Aufbau modulaire, combinable à volonté (même avec des composants à fibres optiques). Les fermetures vissantes ne nécessitant aucun outil permettent d'ouvrir et de fermer très simplement le boîtier.

Normes et standards

SYSTÈMES DE CONNEXION INDUSTRIELS HELUKAT® Composants système individuels de la catégorie 6 de-embedded (CEI 60603-7-5), conformes aux normes ISO 11801 2e édition, EN 50173-1 2e édition, EIA/TIA 568-B.2-1 et EN 55022 (CEM).

Domaines d'utilisation
Connection Technics Industry
Downloads
Product Sheet

Art.-Nr.

Typ

VPE

801311

Hutchienen-Patchfeld 1HE 8M leer

5

801304

Hutschienen-Patchfeld 2HE 16M leer

5

801314

Modul für Hutschienen-Patchpanel 2xST Multimode

10

801315

Modul für Hutschienen-Patchpanel 2xSC Multimode

1

801316

Modul für Hutschienen-Patchpanel Blind 2ME

10