Câble FO à maintien de fonction

d'après DIN 4102-12

Logo Image
Photo du produit
Structure

Type de conducteur : faisceau de conducteurs Éléments porteurs : aramide Type d'armature : fils de verre Matériau de la gaine extérieure : FR/LSOH Couleur de la gaine extérieure : rouge

Propriétés

Corrosivité selon EN 50267-2-3 Absence d'halogène selon CEI 60754-2 Non-inflammabilité selon CEI 60332-1 Densité de fumées dégagées selon CEI 61034 Étanchéité longitudinale selon CEI 60794-1-2-F5 Résistant aux UV Maintien de fonction : E30

Description

Câble FO en faisceau universel, à maintien de fonction, E30

Application

Dans la série HELUCOM® E30, une construction spéciale combinée à l'utilisation de matériaux d'excellente qualité garantissent un maintien de la fonction de 30 minutes (E30), d'après la norme DIN 4102-12. D'autre part, le système de pose spécialement prévu est lui aussi garant de la disponibilité illimitée des moyens de communication importants en cas d'incendie, que ce soit dans un tunnel routier ou ferroviaire, ou alors dans des bâtiments à usage commercial, pendant un laps de temps défini. Sur demande, nous fournissons aussi des constructions torsadées à nombre de fibres > 12.

Télécharger
Product Sheet

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Fasertyp

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

A/I-DQ(ZN)BH

4

Multimode G50/125

OM2

4

7,8

1000

80,0

1,08

200

102,0

801217

A/I-DQ(ZN)BH

4

Multimode G62,5/125

OM1

4

7,8

1000

80,0

1,08

200

102,0

801218

A/I-DQ(ZN)BH

4

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

4

7,8

1000

80,0

1,08

200

102,0

801219

A/I-DQ(ZN)BH

12

Multimode G50/125

OM2

12

7,8

1000

80,0

1,08

200

102,0

801220

A/I-DQ(ZN)BH

12

Multimode G62,5/125

OM1

12

7,8

1000

80,0

1,08

200

102,0

801221

A/I-DQ(ZN)BH

12

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

7,8

1000

80,0

1,08

200

102,0

801190