Câble FO plastique, industrie

POF/PA

Logo Image
Photo du produit
Structure

Type de fibre : POF 980/1000 Gaine de fibre : PA

Description

Câble FO plastique, industrie, POF/PA

Valeurs types

230 dB/km max. avec 6nm60 nm

Application

Conducteurs de signaux, câbles fibres optiques plastique En utilisant ces systèmes de transmission, le nombre élevé des différents câbles nécessaires à une installation de bus prévue dans un environnement de machines est considérablement réduit. Leur construction sans métal permet d'autre part d'exclure tout problème CEM éventuel. Ces câbles sont utilisés avant tout en génie mécanique et dans l'industrie automobile (modèle PA). Selon le type de câble concerné, l'utilisation a lieu soit dans des environnements soumis à des contraintes importantes, soit dans des chaînes porte-câbles.

Télécharger
Product Sheet

Bezeichnung

Außen-
mantel-
material

Mantel-
farbe

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Faser-
dämpfung

Öl-
beständig

Gemäß

DESINA®

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

I-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 RUGGED

PUR

rot

8,0

100

50,0

160A1

ja

nein

42,0

801200

I-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 FLEX RUGGED

PUR

rot

8,0

100

50,0

250A1

ja

nein

51,0

801201

I-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 HEAVY

PUR

rot

6,0

100

30,0

160A1

ja

nein

28,0

801202