Câble FO universel

HCS

Logo Image
Photo du produit
Structure

Type de conducteur : faisceau de conducteurs Éléments porteurs : fils de verre Type d'armature : fils de verre Matériau de la gaine extérieure : FR/LSOH Couleur de la gaine extérieure : noir

Propriétés

Corrosivité selon EN 50267-2-3 Absence d'halogène selon CEI 60754-2 Non-inflammabilité selon CEI 60332-1 Densité de fumées dégagées selon CEI 61034 Étanchéité longitudinale selon CEI 60794-1-2-F5 Résistant aux UV

Description

Câble FO universel industriel HCS, A/IDQ(ZN)BH

Application

Ces câbles FO HELUCOM® sont disponibles soit en modèle à faisceau central de conducteurs, soit en modèle torsadé. Ils sont adaptés au câblage fixe intérieur et extérieur de bâtiments et d'installations industrielles. Ils sont surtout utiles lorsque la pose doit avoir lieu sans ajout de manchons et en une seule pièce de l'intérieur vers l'extérieur. La gaine extérieure, noire et résistante aux UV, ainsi que la protection anti-rongeurs non métallique les qualifient pour une installation en extérieur. L'absence d'halogènes de la gaine extérieure les rend particulièrement aptes à une installation en intérieur.

Downloads
Product Sheet

Bezeichnung

Faserzahl

Faserart

Fasertype

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Max.
Querdruck
N / cm

Brandlast

ca. MJ / m

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

A/I-DQ(ZN)BH

4

HCS 200/230

sonstige

4

8,5

1500

130,0

150

2,00

76,0

801198

A/I-DQ(ZN)BH

8

HCS 200/230

sonstige

8

8,5

1500

130,0

150

2,00

79,0

802001

A/I-DQ(ZN)BH

12

HCS 200/230

sonstige

12

8,5

1500

130,0

150

2,00

82,0

802002

A/I-DQ(ZN)BH

24

HCS 200/230

sonstige

8

17,7

6000

265,0

300

3,20

280,0

802003

A/I-DQ(ZN)BH

48

HCS 200/230

sonstige

8

18,9

6000

285,0

300

3,20

355,0

802004