Ethernet industriel

ROBUST

Logo Image
Photo du produit
Structure

S/FTP 4x2xAWG 23/1 PUR

Description

Industrial Ethernet HELUKAT® 600IND S/FTP âme massive, robuste

Valeurs types

Fréquence

(MHz)

10

16

62,5

100

200

350

600

9001000

Atténuation

(db/100m)

5,4

6,9

14,0

17,825,4

35,0

45,3

59,362,2

Next

(db)

>95,0

95,0

90,0

88,0

85,0

81,0

77,0

72,068,0

ACR

(db)

89,6

85,173,076,256,643,028,79,72,8
Application

HELUKAT® 600IND Cat 7e Robust est utilisé dans les environnements industriels rudes. Ce produit se distingue par une excellente résistance mécanique aux huiles minérales, aux graisses et aux lubrifiants réfrigérants, ainsi que par une bonne résistance aux microbes et à l'hydrolyse. Ils se distinguent sur le plan électrique par des réserves de puissance importantes et des performances exceptionnelles. Ils peuvent ainsi prendre en charge des services de type Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s ou RNIS sans aucun problème. Ces câbles dépassent largement les conditions de résistance aux perturbations radioélectriques de la classe 2, norme EN 55022, ainsi que de l'immunité selon EN 55024. Ainsi, l'extrême compatibilité de cette gamme avec les applications CEM est excellente.

Normes et standards

Selon ISO/CEI 11801, EN 50173, ANSI/EIA/TIA 568-C.2, catégorie 7e, non-propagateur de flamme selon CEI 60332-1, absence d'halogène selon CEI 60754-1 et EN 50267-2-1, corrosivité selon EN 50267-2-2 et CEI 50267-2-2, résistant aux huiles

Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

801197

S/FTP 4x2xAWG 23/1 PUR