Câble FO breakout robuste

HCS

Logo Image
Photo du produit
Description

Câble FO breakout industriel HCS, AT-VQH(ZN)B2Y

Application

Ce câble HELUCOM® à fibre optique HCS est adapté à une pose définitive en extérieur. Il est conçu pour être utilisé en milieu industriel en présence de contraintes mécaniques normales ou importantes. C'est pourquoi nous avons équipé ce câble en plus d'une protection anti-rongeurs non métallique. La structure serrée facilite grandement la confection des connecteurs, même sur le terrain. Les fibres HCS permettent de réaliser des longueurs de transmission pouvant atteindre 300 m.

Télécharger
Product Sheet

Bezeichnung

Faserzahl

Faserart

Fasertype

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Max.
Querdruck
N / cm

Brandlast

ca. MJ / m

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

AT-VQH(ZN)B2Y

2

HCS 200/230

sonstige

1

11,0

1500

200,0

500

2,10

90,0

801196