Ethernet industriel

PROFInet Type A

Logo Image
Photo du produit
Structure
2x2x0,64 mm
Description

Industrial Ethernet PROFInet type A, résistant aux rayonnements ou armé

Valeurs types

Fréquence

(MHz)

10

16

62,5

100

Atténuation

(dB/100m)

5,2

6,9

15,0

19,5

Next

(db)

70,0

65,0

55,0

50,0

ACR

(db)

64,8

58,1

40,0

30,5

Application

HELUKAT® PROFInet, type A, résistant aux rayonnements + armé, pose fixe dans réseaux industriels. Les propriétés de transmission haut de gamme sont garanties, tout comme l'utilisation dans des conditions ambiantes les plus difficiles. Les câbles de cette catégorie correspondent au PROFInet Type A ; leur construction spéciale, en PE réticulé (conducteurs), TPR (gaine intérieure) et PUR (gaine extérieure) les destine tout particulièrement aux installations fixes dans des zones soumises aux rayonnements. Les modèles à gaine intérieure en PVC/gaine extérieure en PE et à armature sont pour leur part adaptés aux zones soumises aux attaques de rongeurs.

Normes et standards
 801195801650
Normes en vigueur :PROFInet GuidelinePROFInet Guideline
Télécharger
Fiche technique

Réf.

Désignation

801195

2x2x0,64 mm

801650

2 x 2 x 0,64 mm