Câbles de bus

FOUNDATION™ Fieldbus

Logo Image
Photo du produit
Structure

1x2x1,2/2,85-100 LI + 1x0,8 V/J, armé

Description

FOUNDATION™ Fieldbus FF type A, à conducteur de protection et armature

Valeurs types

39

kHz

3,4

dB/Km

Application

HELUKABEL® FOUNDATIONTM Fieldbus, type A, armé, est utilisé dans les zones qui accueillent des rongeurs, rats ou ragondins notamment, mais il offre également une protection supplémentaire contre toutes les autres contraintes mécaniques grâce une armature en tube de cuivre annelé.

L'âme étant câblée, il est possible de déplacer parfois le câble, qui répond aux exigences des règlements et homologations américaines en vigueur pour ce réseau.

Normes et standards
Normes en vigueur :Foundation Fieldbus Spec. FF-816-1.4
UL-Style :CMG 105°C ou PLTC FT4 Sun Res
Norme CSA :CSA FT 4
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

801192

1x2x1,2/2,85-100 LI + 1x0,8 gnge, armiert