Câbles de bus

FOUNDATION™ Fieldbus

Logo Image
Photo du produit
Structure

1x2x1,2/2,85-100 LI + 1x0,8 V/J

Description

FOUNDATION Fieldbus FF type A, à conducteur de protection

Valeurs types

39

kHz

3,4

dB/Km

Application

HELUKABEL® FOUNDATIONTM Fieldbus type A + V/J dispose d'un conducteur supplémentaire ajouté à la construction, conformément à la spécification FF. L'âme étant câblée, il est possible de déplacer parfois le câble, qui répond aux exigences des règlements et homologations américaines en vigueur pour ce réseau.

Normes et standards
Normes en vigueur :Foundation Fieldbus Spec. FF-816-1.4
UL-Style :CMG 105°C ou CL3 FT4
Norme CSA :CSA FT 4
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

801191

1x2x1,2/2,85-100 LI + 1x0,8 gnge