Fibre Optic Connection Technics

HELUCOM CONNECTING SYSTEMS Splice boxes 19 Zoll, Telescope partly equiped

Logo Image
Photo du produit
Structure
Boîtiers d'épissurage 19" extensibles, partiellement garnis de couplages MM
Description
Boîtiers d'épissurage 19" extensibles, partiellement garnis de couplages MM
Application
Les boîtiers d'épissurage en fibre de verre sont utilisés comme terminaisons des câbles à plusieurs fibres optiques dans les coffrets de 19". Les boîtiers d'épissurage décrits ici sont idéaux en tant qu'unités de raccordement pour nos câbles à faisceau de fibres optiques préassemblés.
Options
D'autres types de connecteurs, comme LC, F-SMA, FC/PC, DIN ou à férules polies différentes, sont disponibles sur demande.
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Kupplungsanzahl

Kupplungstyp

VPE

801171

4

ST

1

801172

8

ST

1

801173

12

ST

1

801174

24

ST

1

801168

2

SC-Duplex

1

801169

4

SC-Duplex

1

801170

6

SC-Duplex

1

80996

12

SC-Duplex

1

803157

2

LCdx

1

803158

4

LCdx

1

803159

6

LCdx

1

803160

12

LCdx

1