Fibre Optic Connecting Technics

HELUCOM CONNECTING SYSTEMS Splice boxes 19 Zoll, Telescope

Logo Image
Photo du produit
Structure
Boîtiers d'épissurage 19" extensibles
Désignation
D'autres types de connecteurs, comme LC, F-SMA, FC/PC, DIN ou à férules polies différentes, sont disponibles sur demande. De même, nous pouvons livrer des boîtiers vides.
Description
Boîtiers d'épissurage 19" extensibles
Application
Les boîtiers d'épissurage en fibre de verre sont utilisés comme terminaisons des câbles à plusieurs fibres optiques dans les coffrets de 19".
Options
On request, different assembly variations, such as LC, F-SMA, FC/PC, and DIN and/or diagonal cross section designs, are also available. Naturally, we also offer empty boxes.
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Kupplungsanzahl

Kupplungstyp

Faserart

VPE

801164

4

ST

Multimode G50/125

1

802453

4

ST

Multimode G50/125 OM3

1

801165

8

ST

Multimode G50/125

1

802454

8

ST

Multimode G50/125 OM3

1

81354

12

ST

Multimode G50/125

1

802455

12

ST

Multimode G50/125 OM3

1

81355

12

ST

Multimode G62,5/125

1

82869

12

ST

Single-Mode E9/125

1

81356

24

ST

Multimode G50/125

1

802456

24

ST

Multimode G50/125 OM3

1

81357

24

ST

Multimode G62,5/125

1

82870

24

ST

Single-Mode E9/125

1

801166

2

SC-Duplex

Multimode G50/125

1

802457

2

SC-Duplex

Multimode G50/125 OM3

1

801167

4

SC-Duplex

Multimode G50/125

1

802458

4

SC-Duplex

Multimode G50/125 OM3

1

81358

6

SC-Duplex

Multimode G50/125

1

802459

6

SC-Duplex

Multimode G50/125 OM3

1

81359

6

SC-Duplex

Multimode G62,5/125

1

82871

6

SC-Duplex

Single-Mode E9/125

1

81675

12

SC-Duplex

Multimode G50/125

1

802460

12

SC-Duplex

Multimode G50/125 OM3

1

81676

12

SC-Duplex

Multimode G62,5/125

1

82872

12

SC-Duplex

Single-Mode E9/125

1

803145

2

LCdx

Multimode G50/125

1

803146

2

LCdx

Multimode G50/125 OM3

1

803147

4

LCdx

Multimode G50/125

1

803148

4

LCdx

Multimode G50/125 OM3

1

803149

6

LCdx

Multimode G50/125

1

803150

6

LCdx

Multimode G50/125 OM3

1

803151

6

LCdx

Multimode G62,5/125

1

803152

6

LCdx

Single-Mode E9/125

1

803153

12

LCdx

Multimode G50/125

1

803154

12

LCdx

Multimode G50/125 OM3

1

803155

12

LCdx

Multimode G62,5/125

1

803156

12

LCdx

Single-Mode E9/125

1

82873

12

E2000

Multimode G50/125

1

82874

12

E2000

Multimode G62,5/125

1

82875

12

E2000

Single-Mode E9/125

1