Copper Connection Technics

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS INDUSTRY RJ45 plugs IP protected

Logo Image
Photo du produit
Description
Connecteur industriel RJ45/M12, protections IP20 et IP67/65
Application

Connecteurs RJ45 et M12 conformes à la norme EN50173-1 convenant aux
environnements Ethernet industriels. Disponibles au choix en version IP20 ou IP67/65.
Details techniques :

  • Géométrie : selon la norme CEI 60603-7 (RJ45), codage D selon la norme DKE/CEI 61076-2-101
  • Appropriés pour les Anwendungs à faible ou forte charge (selon le type de connecteur).
Fournitures
Connecteur RJ45/M12, boîtier et instructions de montage.
Options
Nous livrons également sur demande des connecteurs d'autres fabricants ou d'autres système de connexion pour les environnements industriels.
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

800986

RJ45 Stecker Kat.5 IP20 Harting

802920

RJ45 Stecker Kat.5e 8P IP20 feldkonfektionierbar

801318

RJ45 Stecker Kat.5 IP67 PHOENIX VARIONSUB

804234

RJ45 Stecker gewinkelt Kat.5e 8P IP20 feldkonfektionierbar