Patch Cables LAN-Industry

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS INDUSTRY Patchcables heavy RJ45 Harting Industrial IP20

Logo Image
Photo du produit
Description

Câble de manœuvre RJ45 HARTING Industrial pour réseaux locaux IP20 (conditions difficiles)

Normes et standards
SYSTÈMES DE CONNEXION HELUKAT® Composants système jusqu'à 100 MHz de la catégorie 5, conformes aux normes ISO 11801 1ère édition, EN 50173-3 et EIA/TIA 568 B.
Caractéristiques
  • Utilisation comme câble de brassage pour des conditions difficiles
  • Adaptation à des mouvements normaux
  • Température de fonctionnement de -20°C à +60°C
  • Taux max. de transfert des données 100 Mbit/s
  • Distance maximale de transmission du concentrateur au terminal 30 m
  • Approprié pour les Anwendungs à faible charge.
Options
Il vous suffit d'en faire la demande et nous vous proposerons d'autres longueurs, câbles de relais ou types de connecteurs.
Downloads
Product Sheet

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

800839

grau

0,5

10

800840

grau

1,0

10

800841

grau

2,0

10

800842

grau

3,0

10

800843

grau

5,0

10

800844

grau

10,0

10