Patch Cables LAN-Industry

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS INDUSTRY Drag Chain LAN-Industry RJ45 4P INDUSTRIAL IP20

Logo Image
Photo du produit
Description

Câble de manœuvre RJ45 HARTING pour réseaux locaux IP20 (chaîne d'entraînement)

Normes et standards
SYSTÈMES DE CONNEXION HELUKAT® Composants système jusqu'à 100 MHz de la catégorie 5, conformes aux normes ISO 11801 1ère édition, EN 50173-3 et EIA/TIA 568 B. Selon le " ISO/IEC 24702, IEC 61076-3-106.
Caractéristiques
  • Pour chaînes d'entraînement
  • Rayon de courbure 7,5 x diamètre extérieur max.
  • Vitesse maximale de progression 180 m/min
  • Course maximale 6 m
  • Accélération maximale 5 m/s²
  • Nombre minimal de cycles de courbure 10 millions
  • Température de fonctionnement de -40°C à +80°C
  • Taux max. de transfert des données 100 Mbit/s
  • Distance maximale de transmission du concentrateur au terminal 50 m
  • Approprié pour les Anwendungs à faible charge.
Options
Il vous suffit d'en faire la demande et nous vous proposerons d'autres longueurs, câbles de relais ou types de connecteurs.
Downloads
Product Sheet

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

800833

grün

0,5

10

800834

grün

1,0

10

800835

grün

2,0

10

800836

grün

3,0

10

800837

grün

5,0

10

800838

grün

10,0

10