Patch Cables LAN-Industry

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS HEAVY Patchcables Ind.Ethernet RJ45 PHOENIX IP67

Logo Image
Photo du produit
Description

Câble de manœuvre RJ45 PHOENIX Variosub pour réseaux locaux IP67 (chaîne d'entraînement)

Normes et standards
SYSTÈMES DE CONNEXION HELUKAT® Composants système jusqu'à 100 MHz de la catégorie 5, conformes aux normes ISO 11801 1ère édition, EN 50173-3 et EIA/TIA 568 B.
Caractéristiques
  • Pour chaînes d'entraînement
  • Rayon de courbure 7,5 x diamètre extérieur max.
  • Vitesse maximale de progression 180 m/min
  • Course maximale 6 m
  • Accélération maximale 5 m/s²
  • Nombre minimal de cycles de courbure 10 millions
  • Température de fonctionnement de -40°C à +80°C
  • Taux max. de transfert des données 100 Mbit/s
  • Distance maximale de transmission du concentrateur au terminal 50 m
  • Approprié pour les Anwendungs à forte charge.
Options
Il vous suffit d'en faire la demande et nous vous proposerons d'autres longueurs, câbles de relais ou types de connecteurs.
Downloads
Product Sheet

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

800827

grün

0,5

10

800828

grün

1,0

10

800829

grün

2,0

10

800830

grün

3,0

10

800831

grün

5,0

10

800832

grün

10,0

10