Patch Cables Profibus RS 485

HELUKABEL® CONNECTING SYSTEMS INDUSTRY Patchcables Drag Chain Profibus M12 screened, angeled

Logo Image
Photo du produit
Description

Câble de manœuvre M12W Profibus RS 485, chaîne d'entraînement

Normes et standards
SYSTÈMES DE CONNEXION HELUKABEL® Composants système de l'Anwendung Profibus RS 485. Connecteur selon la norme CEI 61076-2-101-A1. Conformité à la norme EN 50170.
Caractéristiques
  • Pour chaînes d'entraînement
  • Rayon de courbure 10 x diamètre extérieur max.
  • Vitesse maximale de progression 200 m/min
  • Course maximale 5 m
  • Accélération maximale 5 m/s²
  • Nombre minimal de cycles de courbure 5 millions
  • Température de fonctionnement de -25°C à +70°C
  • Taux max. de transfert des données 3,6 et 12 Mbit/s
  • Longueur max. des segments 100 m
  • Affectation des broches des connecteurs PIN 2 (A=vert), PIN 4 (B=rouge)
  • Tresse de blindage posée sur l'écrou à chapeau et sur la broche n° 5
Options

Il vous suffit d'en faire la demande et nous vous proposerons d'autres longueurs, codages ou types de connecteurs, comme des connecteurs SUB-D.

Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

800818

violett ähnlich RAL 4001

0,3

10

800819

violett ähnlich RAL 4001

1,0

10

800820

violett ähnlich RAL 4001

2,0

10

800821

violett ähnlich RAL 4001

3,0

10

800822

violett ähnlich RAL 4001

5,0

10

800823

violett ähnlich RAL 4001

10,0

10