Patch Cables LAN-Industry

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS INDUSTRY Patchcables Ind.Ethernet M12 angeled

Logo Image
Photo du produit
Description

Câble de manœuvre M12W pour réseaux locaux IP67, chaîne d'entraînement

Normes et standards
SYSTÈMES DE CONNEXION HELUKAT® Composants système jusqu'à 100 MHz de la catégorie 5, conformes à la norme ISO/CEI 11801. Connecteurs conformes à la norme CEI 61076-2-101-A1. Selon le " Industrial Ethernet Guide ", version 4.0, édité par l'IAONA.
Caractéristiques
  • Pour chaînes d'entraînement
  • Rayon de courbure 7,5 x diamètre extérieur max.
  • Vitesse maximale de progression 180 m/min
  • Course maximale 6 m
  • Accélération maximale 5 m/s²
  • Nombre minimal de cycles de courbure 10 millions
  • Température de fonctionnement de -40°C à +80°C
  • Taux max. de transfert des données 100 Mbit/s
  • Distance maximale de transmission du concentrateur au terminal 50 m
  • Affectation des broches des connecteurs : PIN 1 = blanc/orange, PIN 3 = orange, PIN 2 = blanc/vert, PIN 4 = vert
  • Approprié pour les Anwendungs à forte charge
Options
Il vous suffit d'en faire la demande et nous vous proposerons d'autres longueurs, codages ou types de connecteurs.
Downloads
Product Sheet

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

800806

grün

0,3

10

800807

grün

1,0

10

800808

grün

2,0

10

800809

grün

3,0

10

800810

grün

5,0

10

800811

grün

10,0

10