Câble FO d'extérieur

conf. DIN VDE 0888

Logo Image
Photo du produit
Structure

Type de conducteur : faisceau de conducteurs Éléments porteurs : fils de verre Type d'armature : fils de verre Matériau de la gaine extérieure : PE Couleur gaine extérieure : noir

Propriétés

Corrosivité selon EN 50267-2-3 Absence d'halogène selon CEI 60754-2 Étanchéité longitudinale selon CEI 60794-1-2-F5 Résistant aux UV

Description
Câble FO d'extérieur HELUCOM®pact A-DQ(ZN)B2Y, central
Application
Ces câbles FO HELUCOM®pact se distinguent par une construction particulièrement filigrane mais robuste équipée d'une protection anti-rongeurs. Le faisceau central de conducteurs est inséré dans un composite de fibres de verre et de film gonflant, dont les propriétés assurent la protection anti-rongeurs, la décharge de traction et l'étanchéité longitudinale du câble. La fabrication de ces câbles est d'autre part exempte de graisse, il est donc inutile de devoir essuyer des traces de gel. Cette construction est destinée particulièrement aux installations enterrées, dans des tubes et des conduits soumis à des contraintes de traction et de pressions transversales normales et pouvant faire d'objet d'attaques de rongeurs.
Télécharger
Product Sheet

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Fasertyp

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

A-DQ(ZN)B2Y

2

Multimode G50/125

OM2

2

7,5

1500

150,0

1,60

300

40,0

800754

A-DQ(ZN)B2Y

2

Multimode G62,5/125

OM1

2

7,5

1500

150,0

1,60

300

40,0

802131

A-DQ(ZN)B2Y

2

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

2

7,5

1500

150,0

1,60

300

40,0

802137

A-DQ(ZN)B2Y

4

Multimode G50/125

OM2

4

7,5

1500

150,0

1,60

300

40,0

800755

A-DQ(ZN)B2Y

4

Multimode G62,5/125

OM1

4

7,5

1500

150,0

1,60

300

40,0

802132

A-DQ(ZN)B2Y

4

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

4

7,5

1500

150,0

1,60

300

40,0

802138

A-DQ(ZN)B2Y

6

Multimode G50/125

OM2

6

7,5

1500

150,0

1,60

300

40,0

800756

A-DQ(ZN)B2Y

6

Multimode G62,5/125

OM1

6

7,5

1500

150,0

1,60

300

40,0

802133

A-DQ(ZN)B2Y

6

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

6

7,5

1500

150,0

1,60

300

40,0

802139

A-DQ(ZN)B2Y

8

Multimode G50/125

OM2

8

7,5

1500

150,0

1,60

300

40,0

800757

A-DQ(ZN)B2Y

8

Multimode G62,5/125

OM1

8

7,5

1500

150,0

1,60

300

40,0

802134

A-DQ(ZN)B2Y

8

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

8

7,5

1500

150,0

1,60

300

40,0

802140

A-DQ(ZN)B2Y

12

Multimode G50/125

OM2

12

7,5

1500

150,0

1,60

300

40,0

800759

A-DQ(ZN)B2Y

12

Multimode G62,5/125

OM1

12

7,5

1500

150,0

1,60

300

40,0

802135

A-DQ(ZN)B2Y

12

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

7,5

1500

150,0

1,60

300

40,0

802141

A-DQ(ZN)B2Y

24

Multimode G50/125

OM2

24

8,5

1500

170,0

1,90

300

60,0

800762

A-DQ(ZN)B2Y

24

Multimode G62,5/125

OM1

24

8,5

1500

170,0

1,90

300

60,0

802136

A-DQ(ZN)B2Y

24

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

24

8,5

1500

170,0

1,90

300

60,0

802142