Câbles bus

DeviceNet™

Logo Image
Photo du produit
Structure
1x2xAWG18 + 1x2xAWG15
Description
DeviceNet™ PVC
Valeurs types

125

kHz

<

0,42

dB/100m

500

kHz

<

0,81

dB/100m

Application

HELUKABEL® DeviceNet™ PVC pour une pose fixe. La particularité de ce système de bus réside dans le fait qu'un câble contient toujours une paire de conducteurs de données et une paire de conducteurs d'alimentation. La section inférieure est utilisée pour des distances réduites ou pour une liaison point-à-point ; le modèle à section supérieure sert de câble principal pour des distances importantes et peut servir de prise lorsqu'il est combiné avec un câble fin.

Normes et standards
 800683 800684
Normes en vigueur :ODVA DeviceNetODVA DeviceNet
UL-Style :CMG 75°C PLTC FT4CMG 75°C PLTC FT4
Norme CSA :CEC : CMG FT4CSA FT 4
Télécharger
Fiche technique

Réf.

Désignation

800683

1x2xAWG18 + 1x2xAWG15

800684

1 x 2 x AWG24 + 1 x 2 x AWG22