Câbles bus

DeviceNet™

Logo Image
Photo du produit
Structure
1x2xAWG18 + 1x2xAWG15
Description
DeviceNet FRNC
Valeurs types

125

kHz

<

0,42

dB/100m

500

kHz

<

0,81

dB/100m

Application

HELUKABEL® DeviceNet™ FRNC pour pose fixe dans des zones qui exigent la non-inflammabilité et l'absence d'halogène. La particularité de ce système de bus réside dans le fait qu'un câble contient toujours une paire de conducteurs de données et une paire de conducteurs d'alimentation. La section inférieure est utilisée pour des distances réduites ou pour une liaison point-à-point ; le modèle à section supérieure sert de câble principal pour des distances importantes et peut servir de prise lorsqu'il est combiné avec un câble fin.

Normes et standards
 800681 800682
Normes en vigueur :ODVA DeviceNetODVA DeviceNet
UL-Style :CL2 CMGCL2 CMG
Norme CSA :CEC : CMG FT4CEC : CMG FT4
Télécharger
Fiche technique

Réf.

Désignation

800681

1x2xAWG18 + 1x2xAWG15

800682

1 x 2 x AWG24 + 1 x 2 x AWG22