Câble LAN

HELUKABEL® IBM Typ 1A TOKEN RG 2X2XAWG22A P/N 33G2772

Logo Image
Photo du produit
Structure
IBM P 33G2772 type 1A
Description
IBM type 1A, type 1A mini, type 6A
Valeurs types

Fréquence

(MHz)

20

100

20

100

20

100

Atténuation

(db/100m)

7,4

18,7

4,9

12,3

7,4

18,7

Next

(db)

80,0

60,0

50,0

39,0

60,0

49,0

Application
Les types HELUKABEL® IVS sont utilisés dans le système IVS développé par IBM. Ils répondent aux directives de câblage définies par IBM.
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

80068

IBM P/N 33G2772 Typ 1A

80071

IBM P/N 33G2775 Typ 6A

80070

IBM P/N 33G8224 Typ 1A mini