Copper Measurements

PROFIBUS NetTEST II

Logo Image
Photo du produit
Description
Appareil de test pour les segments PROFIBUS
Application
Cet appareil de test sert à analyser les erreurs sur les segments PROFIBUS-DP. Comme il est désormais possible de tester systématiquement et rapidement ces segments, les tests individuels, très longs, n'ont plus aucune utilité.
Normes et standards
  • Raccord PROFIBUS RS485 (réglette de prises DB9) et RS232 (réglette de prises DB9)
  • Alimentation électrique via le pack de batteries à 4,8V/1 500 mAh NIMH
  • Identification des erreurs en 3 étapes : sans raccord, avec un raccord, puis avec deux raccords
  • Affichage des courts-circuits sur le fil A-B avec indication de la distance en mètres
  • Affichage des courts-circuits sur le blindage A-B avec indication de la distance en mètres
  • Affichage de la perte de puissance et de la rupture du blindage avec indication de la distance en mètres
  • Affichage des câbles de signalisation A-B permutés
  • Affichage des raccords de bus erronés ou manquants
  • Affichage de la position incorrecte des raccords de bus
  • Erreur relative à la longueur non autorisée du câblage
  • Erreur en cas d'impédance électrique
  • Type de câble utilisé incorrect
  • Réflexions
  • Erreurs dans les niveaux d'émission et de réception
  • Erreur liée à l'emploi de câbles de transmission non autorisés
Fournitures
Appareil de base fourni dans une mallette rigide, 2 batteries, chargeur international, câble RS232, câble de transmission PROFIBUS, câble de raccordement en T PROFIBUS, séparateur de bus, adaptateur mâle-femelle (3), documentation
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

800657

Messgerät für PROFIBUS NetTEST II